该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 压接类型 : F 型压接

尺寸

  • 导线压接宽度 : 1.4 mm [ .055 in ]

  • 绝缘直径范围 : 1.4 – 2.21 mm [ .055 – .087 in ]

其他

  • 压接模具穿通类型 : 机械

  • 模具和产品种类 : OCEAN

  • 应用接口 : 公端适配器柱 - Atlantic 种类

  • 终结器类型 : 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

  • 服务选项 : 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析

  • 定位辅助 : 校准量规, 相机

产品合规性