该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 导线入口密封套件

结构特性

  • 位数 : 14

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 15/16-20

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 单独

  • 封装数量 : 1

产品合规性