该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 工作电压 (VDC): 600

接触件特性

  • 端子大小 : 尺寸 8

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 50

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 接合插针直径 : 3.18 mm [ .125 in ]

  • 端子基材 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 5 – 8 µm [ 200 µin ]

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亚光

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 5 – 8 µm [ 5 – 8 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亚光

  • 端子方向 : 直式

  • 端子底板材料 :

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 线径 (AWG): 10 – 8

  • 线径 (mm²): 5 – 8

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

包装特性

  • 封装数量 : 1500

  • 封装方法 : Reel

产品合规性