该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器系统 : 线到板, 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 圆形连接器外壳类型 : 全塑

结构特性

  • 位数 : 14

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 14

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 工作电压 (VAC): 250

接触件特性

  • 反向极性 :

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 极性代码 : A

  • 接合固定类型 : 螺纹连接

  • 面板安装特性类型 : 带螺纹插针的凸缘

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 接合固定 : 带有

  • 面板安装特性 : 带有

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : PA 6.6

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 17

尺寸

  • 组件长度 : 36.02 mm [ 1.418 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体阻力 :

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 24

  • 封装方法 : Tray

产品合规性