该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 密封帽, 密封帽

主体特性

  • 密封材料 : 氯丁橡胶, 氯丁橡胶

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 聚苯醚

机械附件

  • 元件固定功能 : 金属珠链

壳体特性

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 13

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-1

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 100

产品合规性