该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器接口适配器类型 : 连接器保护程序

  • A 侧接口 : 尺寸 5,90 系列

  • A 侧极性 : 母端

  • B 侧接口 : 尺寸 5,90 系列

  • B 侧极性 : 插头

结构特性

  • 位数 : 78

主体特性

  • 主体材料 : 黄铜

  • 主体电镀材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子大小 : 尺寸 22

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 中心线(间距) : 2.29 mm [ .09 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 5

  • 电路应用 : Signal

产品合规性