该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 天线产品类型 : 天线

结构特性

  • 安装位置 : 内部/嵌入式

  • 天线类型 : 芯片

  • 频带类型 : 多带式

  • 端口配置 : 单端口

  • 天线种类 : PCB

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

  • VSWR(最大值) : <3:1

信号特征

  • 频段 (MHz): 698 – 960, 1575 – 1614, 1710 – 2690, 3300 – 4000, 4000 – 5000, 5000 – 6000

  • 频率类别 : 698 – 6000

  • 峰值增益 (dBi): 3 < 6

  • 增益(最大值) (dB): .98, 1.93, 2.3, 3, 4

主体特性

  • 产品重量 : 1.5 g [ .052 oz ]

机械附件

  • 安装类型 : 表面贴装

  • 极化 : 线性

尺寸

  • 产品高度 : 3.18 mm [ .125 in ]

  • 产品长度 : 38 mm [ 1.49 in ]

  • 产品宽度 : 7.5 mm [ .295 in ]

操作/应用

  • 方向性 : 全方向

  • 无线标准 : LTE、UMTS、美国双频段、欧盟三频段和 WCDMA

行业标准

  • 无线应用 : 5G, Cat-M/NB-IoT, GNSS, LPWA, Wi-Fi, 蓝牙, 蜂窝, 远程广域网

  • 主要应用 : 5G, Cat-M/NB-IoT, 蜂窝

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

其他

  • 精度级别 : 标准

产品合规性