该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 线束类型 : LVDC 尾纤

  • 连接器类型(A 端) : LVDC 插头

结构特性

  • 位数 : 2

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 连接器颜色(B 端) : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子接触部电镀材料 :

机械附件

  • 应力消除 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : PA 66 (Zytel 101)

尺寸

  • 线径 (mm²): .823

  • 线径 (AWG): 18

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

其他

  • 电缆组件配置 : 单端

  • 电缆组件长度 : 3.048 m [ 10 ft ]

产品合规性