该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器类型(A 端) : SlimSeal SSL 插头

  • 线束类型 : SlimSeal SSL 尾纤

结构特性

  • 行数 : 1

  • 位数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 400

  • 工作电压 (VDC): 400

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 黑色

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 镍打底镀锡

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子类型 : 母端

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接扣入式

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁扣

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚碳酸酯, 聚碳酸酯, 聚碳酸酯

尺寸

  • 线径 (AWG): 18

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]

  • 连接器宽度 : 6.52 mm [ .257 in ]

  • 连接器高度 : 7.5 mm [ .295 in ]

  • 连接器长度 : 25 mm [ .984 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

识别标记

  • 电路识别特性 : 带有

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • IP 等级 : IP67

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA C22.2 编号 182.3, UL 1977

包装特性

  • 封装方法 : 袋/盒

其他

  • 电缆组件长度 : .102 m [ .333 ft ]

产品合规性