该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 产品类型 : 连接器组件

结构特性

  • 位数 : 8

  • 端子预装 : No

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 10

主体特性

  • 外壳电镀材料 : 黑色锌镍合金

  • 外壳基材 : 铝合金

机械附件

  • 极性代码 : N

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 8

尺寸

  • 组件长度 (mm): 34.29

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 175

包装特性

  • 封装数量 : 1

产品合规性