该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • 电力电缆管路和附件技术 : 热收缩

  • 电力电缆管路和附件产品类型 : 热缩管

  • 粘合剂涂层 :

  • 电力电缆管路和附件收缩率 : > 2:1

  • 墙面种类(不含粘合剂) :

  • 元器件设计 : 热收缩

  • 涂层种类 : 仅限无涂层

主体特性

  • 灵活性 : 半柔性

  • 颜色 : 黑色

尺寸

  • 应用直径(最大值) (mm): 63

  • 应用直径(最小值) (mm): 27.5

  • 电力电缆管路和附件膨胀内径(最小值) (mm): 70

  • 电力电缆管路和附件收缩后内径(最大值) (mm): 25

  • 电力电缆管路和附件切割长度 (mm): 1000

  • 热缩后壁厚(最大值) (mm): 4

  • 壁厚 : 厚/重

使用环境

  • 电力电缆管路和附件易燃性 : 阻燃

  • 环境阻力 : 湿度、风化、雨水、盐水、污水……

  • 耐化学性 : 变压器油和碳氢化合物(两者,具体取决于类型、条件和暴露时间)

操作/应用

  • 紫外线稳定型 :

  • 机械阻力 : 抗机械冲击或损害

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 低烟雾排放 :

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 热阻 : 适用于低温,适用于高温、阻燃

  • 零排放 :

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • 标准 : IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2

  • UL 等级 :

  • 获得 CSA 认证 :

产品供货情况

  • 电力电缆管路和附件产品供货情况 : ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

  • 可选其他颜色 :

产品合规性