该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 线束类别 : 工业标准

  • 连接器类型(A 端) : RJ Point 5 插头

  • 连接器类型(B 端) : RJ45 插头

主体特性

  • 导体材料 : 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 应力消除类型 : 防护罩

机械附件

  • 接合对准 : 不带

尺寸

  • 电缆外径 : 5.41 mm [ .21 in ]

  • 线径 (AWG): 24

  • 线径 (mm²): .205

  • 电缆结构 : PVC 绞线

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -20 – 60

  • 存储温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

行业标准

  • 性能类别 : 5e 类

产品供货情况

  • 适用区域 : 未指定

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 电缆组件配置 : 双头

  • 电缆组件长度 : 2 m [ 6.56 ft ]

产品合规性