该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 端子长度 : 16.26 mm [ .64 in ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子大小 : 尺寸 22

  • 端子基材 : 铜合金

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 固定夹

尺寸

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 线径 (mm²): .12 – .4

识别标记

  • 端子颜色代码 : 绿色/橙色

包装特性

  • 封装方法 : Bag

产品合规性