该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 极数 : 1

  • 端子排列方式 : 1 Form X (NO - DM)

  • 辅助开关端子排列方式 : 1 Form A,SPST-NO

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 350

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 1500

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

主体特性

  • 外壳类型 : 密封式

接触件特性

  • 端子材料 : Copper

端接特性

  • 辅助端接连接类型 : 导线连接器

  • 线圈端接连接类型 : 连接器

  • 干线端接连接类型 : M6 螺钉

机械附件

  • 产品安装特性类型 : 安装板, 螺钉安装

  • 扭矩(主线) (in-lbs): 7 – 88.5

尺寸

  • 线径 (AWG): 20

操作/应用

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性