该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 光缆类型 : 光缆 (FOCAB)

  • 光纤模式 : 单模

  • 连接器类型(A 端) : FULLAXS MINI LC 双重插头

  • 连接器类型(B 端) : LC 双重插头

  • 线束类型 : FULLAXS MINI LC 双工到 LC 双工

  • 光纤类型 : SM

  • 加固型电缆组件系统 : FullAXS Mini

结构特性

  • 光纤数量 : 2

  • 电缆减震 : 半紧缓冲层

主体特性

  • 连接器颜色(A 端) : 蓝色

  • 连接器颜色(B 端) : 蓝色

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 防护罩类型(右) : 弯曲限制

  • 防护罩颜色(左) : 蓝色

  • 防护罩颜色(右) : 蓝色

尺寸

  • 电缆组件光纤直径 (µm): 9/125

  • 电缆外径 : 4.8 mm [ .189 in ]

其他

  • 电缆组件长度 (m): 5

产品合规性