该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 导线入口密封

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 圆形连接器外壳类型 : 全塑

结构特性

  • 位数 : 8

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 8

  • 反向编号 : 不带

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 工作电压 (VAC): 250

接触件特性

  • 反向极性 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7.5

  • 端子保护 : 带有

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 5/8-24 UNEF-2A

  • 接合固定类型 : 螺纹连接

  • 面板安装特性类型 : 法兰, 法兰

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 接合固定 : 带有

  • 面板安装特性 : 不带

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 11

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.73 mm [ .068 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体阻力 :

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 标准

产品合规性