该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 15

  • 电源位置数量 : 15

  • 信号位置数量 : 15

  • 行数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 螺丝安装

  • 面板安装特性 : 带有

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定弹簧

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 5.08 mm [ .2 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 酚醛树脂 GF

尺寸

  • 产品长度 : 23.24 mm [ .915 in ]

  • 产品宽度 : 14.5 mm [ .57 in ]

  • 连接器高度 : 41.4 mm [ 1.63 in ]

  • 线径 (AWG): 30 – 14

  • 线径 (mm²): .05 – 2

  • 行间距 : 5.08 mm [ .2 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装数量 : 152

  • 封装方法 : Carton

产品合规性