该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 位数 : 20

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.1 mm [ .082 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装位置 : 顶部

  • 螺钉凸缘 : 不带

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 外壳材料 : 磷青铜

  • 中心线(间距) : 1 mm [ .05 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 不带拾放盖

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

产品合规性