该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 导轨硬件

  • 连接器硬件附件类型 : 导针套件

主体特性

  • 主要产品材料 : 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 6-32

  • 包括硬件类型 : 螺母和锁紧垫圈

尺寸

  • 产品高度 : 6.35 mm [ .289 in ]

  • 产品长度 : 27.86 mm [ 1.097 in ]

  • 产品宽度 : 6.35 mm [ .25 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 150 °C [ 302 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 100

产品合规性