该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 屏蔽和应力消除

结构特性

  • 位数 : 104

主体特性

  • 出线角度 : 45°

  • 主要产品材料 : 碳钢

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 4-40

尺寸

  • 产品高度 : 72.26 mm [ 2.845 in ]

  • 产品长度 : 47.62 mm [ 1.875 in ]

  • 产品宽度 : 29.08 mm [ 1.145 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 16.51 mm [ .65 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 150 °C [ 302 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性