该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : RP SMA 插座

  • 连接器类型(B 端) : UMCC 插头

  • 线束类型 : RP-SMA 到 UMCC

  • 同轴电缆类型 : 1.13mm 同轴

结构特性

  • 外接端数量 : 2

电气特征

  • 工作电压 (V): 15

  • 阻抗 (Ω): 50

  • 绝缘电阻 (MΩ): 300

信号特征

  • 传播速度 (%): 70

主体特性

  • 导体材料 :

  • 主体电镀材料 :

  • 绝缘套管材料 : FEP

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 应力消除类型 : HST

  • 导体电镀材料 :

接触件特性

  • 套圈材料 : 黄铜

尺寸

  • 线径 (AWG): 32

  • 电缆外径 : 1.13 mm [ .044 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 0 – 9

其他

  • 电介质材料 : FEP

  • 电缆组件长度 : .1 m [ .33 ft ]

产品合规性