该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 屏蔽和应力消除

结构特性

  • 位数 : 16, 20, 34

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品材料 : 碳钢

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 4-40

尺寸

  • 产品高度 : 50.8 mm [ 1.999 in ]

  • 产品长度 : 44.83 mm [ 1.765 in ]

  • 产品宽度 : 20.78 mm [ .818 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 13.84 mm [ .545 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 150 °C [ 302 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性