该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : 4 pin SIL

  • Pressure Sensor Type : Analog Pressure Sensor Modules

  • 压力类型 : 差分, 量规

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 4.2 – 5.5

尺寸

  • 产品高度 : 15.89 mm [ .625 in ]

  • 产品长度 : 10.5 mm [ .413 in ]

  • 产品宽度 : 9.9 mm [ .389 in ]

使用环境

  • 压力 : 5 bar [ 72.51 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : 模拟

  • 压力 (inH2O): 2009.3

  • 压力 (mmHG): 3750.3

  • 耐压范围 : 14 bar

  • Output Signal Type : .5 – 4.5 V

  • 压力精度 : ±0.75% FSS (Total accuracy)

  • 分辨率 : 11

包装特性

  • 封装类型 : 单倒钩

其他

  • 传感器选件 : 自定义范围

产品合规性