该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : 6 针 SMD

  • 压力传感器类型 : 数字压力传感器, 模拟压力传感器模块

  • 压力类型 : 差分

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 2.7 – 3.3

尺寸

  • 产品高度 : 9.96 mm [ .392 in ]

  • 产品长度 : 15.7 mm [ .618 in ]

  • 产品宽度 : 19.5 mm [ .767 in ]

使用环境

  • 压力 : .1 bar [ 1.45 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C, 模拟

  • 压力 (inH2O): 40.18

  • 压力 (mmHG): 75

  • 耐压范围 : 1 bar

  • 输出信号类型 : .5 – 2.5 V

  • 压力精度 : ±0.5 %FSS

  • 分辨率 : 12

包装特性

  • 传感器端口配置 : 双侧口

其他

  • 传感器选件 : 无选项

产品合规性