该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 压力传感器类型 : 无线压力传感器

  • 压力类型 : 绝对

信号特征

  • 频段 (MHz): 915

尺寸

  • 产品高度 : 83.56 mm [ 3.29 in ]

  • 产品直径 : 39.8 mm [ 1.57 in ]

使用环境

  • 压力 : 350 bar [ 5000 psi ]

  • 工作温度范围 : -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 3X 等级

  • 输出信号类型 : 远程广域网

  • 压力精度 : ±0.25% FSO

行业标准

  • 危险区域认证 :

其他

  • 传感器选件 : IP67 保护

  • 端口接头 : 1/4-19 BSPP

产品合规性