该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : J 种类

  • 传感器封装 : 8 针 SMD

  • 压力传感器类型 : 数字压力和高度传感器模块

  • 压力类型 : 差分

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 4.5 – 5.5

尺寸

  • 产品高度 : 8.2 mm [ .322 in ]

  • 产品长度 : 16.7 mm [ .657 in ]

  • 产品宽度 : 15.9 mm [ .625 in ]

使用环境

  • 压力 : .075 bar [ 1.08 psi ]

  • 工作温度范围 : -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C, 模拟

  • 压力 (inH2O): 30.13

  • 压力 (mmHG): 2.21

  • 耐压范围 : 1.2 bar

  • 输出信号类型 : .25 – 4.25 V, 14 位 SPI

  • 压力精度 : ±.05 % F.S 非线性

  • 分辨率 : 12

包装特性

  • 传感器端口配置 : 双侧口

其他

  • 传感器选件 : 管, 自定义范围

产品合规性