该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 密封测量仪

结构特性

  • 电气连接 : 2 米电缆

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 10 – 28

尺寸

  • 产品长度 : 1909.3 mm [ 75.17 in ]

  • 产品直径 : 25.4 mm [ 1 in ]

  • 尺寸 : 直径 25.4 mm [ 直径 1 in ]

使用环境

  • 压力 : 700 bar [ 10152.64 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X,最小值

  • Output Signal Type : 4 – 20 mA

  • 压力精度 : ±0.1% FSO

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • 危险区域认证 : 防爆

其他

  • 传感器选件 : 无选项

  • 配件 : 1/2 MNPT

产品合规性