该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Position Sensor Product Type : PT5A - Voltage Divider

主体特性

  • 外壳材料 :

尺寸

  • 全冲程范围 : 3175 mm [ 125 in ]

使用环境

  • Accuracy (% of FS): ±.25

  • 工作温度范围 : -40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]

操作/应用

  • Output Signal Type : Voltage Divider (Potentiometric)

行业标准

  • IP 等级 : IP65, IP67

  • 危险区域认证 :

其他

  • 可重复性 (% of FS): .02

  • 编码器驱动 :

  • 测量电缆 : .034 英寸直径尼龙包覆的不锈钢

产品合规性