该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 1 米电缆

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 2.7 – 5

尺寸

  • 产品高度 : 56.64 mm [ 2.23 in ]

  • 六角头尺寸(对边) : 22.2 mm [ .875 in ]

使用环境

  • 压力 : 200 bar [ 2900 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X 等级

  • Output Signal Type : 24-bitADCI2C

  • 压力精度 : ±0.25% FSO

其他

  • 传感器选件 : 无减震器, 胶粘标签

  • 配件 : G1/4 JIS B2351 WITH NBR O RING

产品合规性