该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : SMD 垫

  • 传感器封装 : Hybrid Assembly

  • Pressure Sensor Type : Disposable Medical Pressure Sensors

  • 压力类型 : 量规

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 6

尺寸

  • 产品高度 : 3.53 mm [ .138 in ]

  • 产品长度 : 8.1 mm [ .318 in ]

  • 产品宽度 : 10.5 mm [ .413 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : 5 – 40 °C [ 44 – 104 °F ]

操作/应用

  • 压力 (mmHG): -50 – 300

  • 耐压范围 : 125 psi

  • Output Signal Type : Sensitivity = 5 uV/V/mmHg

  • 压力精度 : ±1.0% FSO

其他

  • 传感器选件 : Narrow Hole, 无选项

产品合规性