该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : 通孔

  • Pressure Sensor Type : Analog Pressure Sensor Modules

  • 压力类型 : 绝对

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 5

  • 电源电流 (mA): 3

尺寸

  • 产品高度 : 19.5 mm [ .767 in ]

  • 产品长度 : 12.7 mm [ .5 in ]

  • 产品宽度 : 9.9 mm [ .389 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 300 psi

  • 压力 (psi): 30

  • Output Signal Type : 5 - 95% Vdc

  • 压力精度 : ±0.25% Span

包装特性

  • 封装类型 : 顶部端口

其他

  • 传感器选件 : 凝胶涂层

产品合规性