该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 旋转位移传感器 - 电位器产品类型 : 4 – 20 mA Transmitter

结构特性

  • 电气连接 : 连接器

电气特征

  • 旋转位移传感器 - 电位器电源电压 (VDC): 8 – 34

  • 输入电流 (mA): 4 – 20

  • 输出电流(最大值) (mA): 4 – 20 mA

  • 输出阻抗 (Ω): 100M

信号特征

  • 频率响应 (Hz): <1K

主体特性

  • 角度感应范围 (°): 1080, 10800, 180, 1800, 18000, 360, 3600, 720, 7200, 90

尺寸

  • 轴直径 : .25 mm [ 6 in ]

使用环境

  • 输出温度系数 (ppm/°K): .01%

  • 工作温度范围 : -40 – 93.33 °C [ -40 – 200 °F ]

包装特性

  • 旋转位移传感器 - 电位器包装 : 直径 4.5 英寸护套

其他

  • 非线性 (FSO) (%): .2

  • 灵敏度 : 近乎无限

  • 非重复性和磁滞 : .05

  • 扭矩 (in-lbs): 2

产品合规性