该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 速率和惯性传感器类型 : 速率传感器/陀螺仪

电气特征

  • 励磁电压 (VDC): 5 – 16

尺寸

  • 尺寸 MM : 14.6 x 10.2 x 7.6

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

包装特性

  • 速率和惯性传感器包装 : 阳极化铝

其他

  • 精确度 : ±0.5% Non-Linearity

  • FS 范围 (±) DEG/SEC : 18000

产品合规性