该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 滤波器类型 : 电源输入模块

  • 滤波器开关类型 : 无开关

  • 输出端接类型 : .250″ FASTON

  • 滤波要求 : 已滤波

  • 滤波器连接器类型 : IEC 320/C-14

  • 接地扼流选件 :

结构特性

  • 保险丝选项 :

电气特征

  • 输入电压选择 :

  • 漏泄电流(最大值)(120VAC,60Hz) (µA): 250

  • 漏泄电流(最大值)(250VAC,50Hz) (µA): 420

  • 额定电流 (A): 6

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 滤波器屏蔽类型 : 完整容器

  • 产品方向 : 直角

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 法兰, 法兰

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -10 – 40

产品合规性