该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

结构特性

  • 位数 : 4

主体特性

  • 主要产品颜色 : 绿色

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接合固定 : 不带

机械附件

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 接合对准 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙

  • 中心线(间距) (mm): 5.59, 9.63

  • 中心线(间距) (in): .22, .379

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

行业标准

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 1

  • 封装方法 : Carton

产品合规性