该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 环形端子产品类型 : 闭环舌形端子

  • 螺钉尺寸 : 8, M4

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

结构特性

  • 孔数 : 1

主体特性

  • 产品重量 (g): 1.123

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 :

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 16 – 14

  • 线径 (mm²): 1.25 – 2

  • 线径 (CMA): 2050 – 5180

  • 螺钉直径 : 4.34 mm [ .171 in ]

  • 舌厚 : .79 mm [ .031 in ]

  • 产品长度 : 21.82 mm [ .859 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 4.32 mm [ .17 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.92 – 4.31 mm [ .115 – .17 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 部分绝缘

  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

  • 与电线电镀材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 5000

  • 封装方法 : 带上安装

产品合规性