该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • 18POS, TAB 1.5X0.64, HDR ASSY, 180DEG 18pol, Tab 1.5x0.64, Stiftwanne, 180 Grad ENG_CD_2377481_A3.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 位数 : 18

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 连接器和键控代码 : B

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 6

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 140

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tray

产品合规性