该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 线束类别 : 高速

  • 线束类型 : Mini-SAS HD

  • 连接器类型(A 端) : Mini-SAS HD 插头

  • 连接器类型(B 端) : Mini-SAS HD 插头

  • 电缆种类 : 圆形夹套式双芯电缆

结构特性

  • 位数 : 16

  • 线对数量 : 8

  • 信号位置数量 : 16

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 100

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 12

主体特性

  • 电缆易燃性等级 : CL2

尺寸

  • 线径 (AWG): 28

  • 线径 (mm²): .08

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 无卤素 :

其他

  • 电缆组件长度 : .5 m [ 1.64 ft ]

产品合规性