该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封装置 :

  • DIP 和 SIP 开关类型 : DIP

  • 致动器种类 : 钢琴(侧致动)

结构特性

  • 位数 : 4

  • 开关数量 : 4

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .025

  • 工作电压 (VDC): 24

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 密封方法 : 密封条

  • 致动器颜色 : 白色

  • 外壳颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 高温尼龙

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子底板材料 :

  • 开关端子电镀材料 : 镀金

  • 端子基材 : 铜合金

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 产品高度 : 5 mm [ .197 in ]

  • 产品长度 : 10.06 mm [ .4 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -20 – 85

包装特性

  • 封装方法 : Tube

  • 封装数量 : 31

产品合规性