该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 保护和应力消除附件类型 : 导线罩

主体特性

  • 出线角度 : 45°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : PA

尺寸

  • 兼容电缆束直径范围 (mm): 15

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 130

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 130

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

  • 保护等级 : IPX9K

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

产品合规性