该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 主要锁定特性 : 端子上

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 38

  • 行数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 12

主体特性

  • 出线角度 : 90°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : 1

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子大小 : 1.5mm, 2.8mm, 4.8mm, 6.3mm

  • 对接公端宽度 (mm): 1.5, 2.8, 6.3

  • 对接公端宽度 (in): .059, .11, 2.48

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 按附件添加

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

尺寸

  • 行间距 (mm): 4, 5.75, 7.8

  • 行间距 (in): .157, .226, .307

  • 产品长度 : 93.59 mm [ 3.685 in ]

  • 产品宽度 : 49.83 mm [ 1.962 in ]

  • 连接器高度 : 36.1 mm [ 1.421 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 84

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性