该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 线束类别 : 工业标准

  • 线束类型 : 工业 MINI I/O

  • 连接器类型(A 端) : MINI I/O 工业插头

  • 连接器类型(B 端) : MINI I/O 工业插头

  • 电缆种类 : 双绞线

  • 插销种类 : 滑销

结构特性

  • 位数 : 8

  • 信号位置数量 : 8

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 100

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 1

主体特性

  • 绝缘套管材料 : PUR

  • 屏蔽材料 : 铜合金

  • 均衡 :

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 电缆易燃性等级 : UL 444

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 19.68 µm [ .5 µin ]

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • 线径 (AWG): 26

  • 线径 (mm²): .129

  • 电缆外径 : 6.2 mm [ .244 in ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 无卤素 :

行业标准

  • 性能类别 : 5e 类

其他

  • 电缆组件配置 : 双头

  • 电缆组件长度 : 5 m [ 16.4 ft ]

产品合规性