该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电感器类型 : 高频

  • 封装尺寸代码 : 0201

  • 元件类型 : 薄膜

电气特征

  • 电感 (µH): .002

  • 额定电流(最大值) (mA): 200

  • 直流电阻 (Ω): .7

  • 无源元件容差 (%): 2

  • 自谐振频率 (GHz): 8

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

包装特性

  • 封装方法 : 卷筒

其他

  • 电感器品质因数 : 8

产品合规性