该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 金属

  • 产品类型 : 连接器组件

结构特性

  • 位数 : 3

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 3

  • 端子预装 : Yes

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : 黄铜

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 聚酰胺

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 反向极性 :

  • 端子布局方式 : 圆形

  • 圆形连接器端子类型 : 插座

机械附件

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 极性代码 : A

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 12

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

  • IP 防尘密封等级 : 6

  • IP 防水密封等级 : 7

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

产品合规性