该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 光纤模式 : 单模

  • 数据传输模式 : 双路

结构特性

  • 端面几何形状 : PC

主体特性

  • 主要产品颜色 : 蓝色

  • 防护罩颜色 : 蓝色

尺寸

  • 兼容的光纤直径 (µm): 125

  • 兼容电缆直径范围 (mm): 4.8 – 8

包装特性

  • 封装方法 : 气泡纸

  • 封装数量 : 1

产品合规性