该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器类型 : 强制导向

结构特性

  • 端子排列方式 : 5 Form A (NO) + 2 Form B (NC)

  • 端子极数 : 7

  • 端子特性 : 强制导向端子

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 6

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 700

  • 线圈电阻 (Ω): 463

  • 线圈电压额定值 (VDC): 18

  • 触点额定电流 (A): 6

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 250

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 250

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500, 4000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500, 4000

  • 端子极限连续电流 (A): 6

  • 端子极限短时电流 (A): 25

  • 端子极限关合电流 (A): 25

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

主体特性

  • 产品重量 : 40 g [ 1.411 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : AgSnO2

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 11.5 mm [ .452 in ]

  • 产品长度 : 54.45 mm [ 2.14 in ]

  • 产品宽度 : 33.8 mm [ 1.33 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 (mm): 3, 4, 5.5

  • 端子和线圈间绝缘漏电 (in): .217

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 5.5 mm [ .217 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : 盒和托盘

其他

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 宽度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 高度类(机械) (mm): 11 – 12

  • 绝缘间隙类 (mm): 5 – 8

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 环境温度类 (°C): -40 – 85

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 2500 – 3000, 3500 – 4000

  • 长度类(机械) (mm): 50 – 55, 50 – 60

产品合规性