该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 位置卡扣

  • 连接器硬件附件类型 : TPA(端子位置保证)

结构特性

  • 位数 : 6

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 主要产品材料 : 玻璃填充 PBT

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 140 °C [ 284 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 热丝部件 – 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1400

产品合规性