该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 51

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 预端接悬空引线

机械附件

  • 安装硬件 : Captive Jackscrew Socket Head

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : .63 mm [ .025 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性