该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电阻器类型 : 电流传感电阻器

  • 元件类型 : 厚膜

  • 封装尺寸代码 : 0201

结构特性

  • 电阻器数量 : 1

电气特征

  • 额定功率 (W): .05

  • 电阻值 (Ω): 12

  • 电阻等级 : 最多 1 kΩ

  • 无源元件容差 (%): 1

端接特性

  • 表面贴装电阻器端接类型 : 焊接

  • 端接数量 : 2

尺寸

  • 产品高度 : .23 mm [ .009 in ]

  • 产品长度 : .6 mm [ .024 in ]

  • 产品宽度 : .3 mm [ .012 in ]

使用环境

  • 温度系数 (ppm/°C): ±1000

包装特性

  • 封装方法 : 卷带和卷轴

产品合规性