该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 编码器类型 : LED 编码器

结构特性

  • 调整方法 : 主轴

  • 脉冲数 : 24

  • 调整位置 : 顶部

  • 制动器数量 : 24

主体特性

  • 转轴种类 : 扁平

  • 产品方向 : 垂直

端接特性

  • 产品端接到 : 印刷电路板

尺寸

  • 无源元件尺寸 (mm): 13.2 x 12.4 x 6

操作/应用

  • 运行速度(最大值) (RPM): 60

产品合规性